PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・PTFEストップコック、TSジョイント付) 125mL
Product Number6413-125
このロートにはPTFE製ストップコックと標準テーパージョイントが付いています。このストップコックは固着やグリースのコンタミネーションの問題を軽減させます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥72,720 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6413-125 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
Specifications Documents