text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート(円筒型、目盛付、TSジョイント付) 100mL

Product Number6383A-100

E-mail
このロートには、およその容量を示す目盛が付いており、マイクロフィニッシュ加工されたPTFE製ストップコックと丈夫で軽いTS栓が付いています。このストップコックは固着やグリースのコンタミネーションの問題を軽減させます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥26,510 per case

Details
Product Number   6383A-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
Specifications Documents