“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、長く細身で先細のチップにより、ピペッティングが早く簡単に行えます。すべてのピペットにマイナス目盛が付いており、熱加工されたチップは、バリがなく、均一な流量を実現します。個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。カラーコードはISO基準に準拠します。
口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、長く細身で先細のチップにより、ピペッティングが早く簡単に行えます。すべてのピペットにマイナス目盛が付いており、熱加工されたチップは、バリがなく、均一な流量を実現します。個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。カラーコードはISO基準に準拠します。
口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Unit Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7077-10N | PYREX®ディスポーザブルメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、10.0ml | 100 / パック | 600 / ケース | PYREX® | N/A | per case |