先端の開度を大きくして、懸濁液や粘性物質の吸入と注入をより素早く行えるようにしています。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。
口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
先端の開度を大きくして、懸濁液や粘性物質の吸入と注入をより素早く行えるようにしています。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。
口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7087-25 | PYREX® メスピペット(先端目盛、穴大) 25mL | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥27,600 | per case |