text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 25mL(0.1mL目盛)

Product Number7085JIS-25

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。“Blow-out”の「出用」 としてキャリブレーションされています。

¥2,670 per case

Details
Product Number   7085JIS-25
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
目盛りの間隔   0.1 mL  
公差   0.1 mL  
長さ   455 mm (approx.)  
Specifications Documents