text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット(Class A、先端目盛)

E-mail

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7085JIS-1 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 1mL(0.01mL目盛)   1 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥5,720 per case
7085JIS-10 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 10mL(0.1mL目盛)   1 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥9,280 per case
7085JIS-2 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 2mL(0.02mL目盛)   1 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥5,970 per case
7085JIS-20 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 20mL(0.1mL目盛)   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥1,780 per case
7085JIS-25 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 25mL(0.1mL目盛)   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥2,670 per case
7085JIS-3 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 3mL(0.02mL目盛)   1 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥7,000 per case
7085JIS-5 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 5mL(0.05mL目盛)   1 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥7,250 per case
7085JIS-50 PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 50mL(0.2mL目盛)   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥4,200 per case