text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐、目盛付、肉厚タイプ) 40mL

Product Number8140-40

E-mail
肉厚構造により機械的強度の向上を図るとともに、耐久性のある白いエナメルによる目盛が付いています。10 mLまでは0.5 mL 刻みで、10 mL から40 mL までは1 mL 刻みで目盛が付いています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥33,660 per case

Details
Product Number   8140-40
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   40 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   肉厚リム  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   キャップなし  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
滅菌   なし  
自立型   No  
外径   28  
長さ   135 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
目盛りの範囲   1 - 40 mL  
Specifications Documents