肉厚構造により機械的強度の向上を図るとともに、耐久性のある白いエナメルによる目盛が付いています。10 mLまでは0.5 mL刻みで、10 から40 mLまでは1 mL刻みで目盛が付いています。
肉厚構造により機械的強度の向上を図るとともに、耐久性のある白いエナメルによる目盛が付いています。10 mLまでは0.5 mL刻みで、10 から40 mLまでは1 mL刻みで目盛が付いています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140-40 | PYREX® 遠心沈澱管(円錐、目盛付、肉厚タイプ) 40mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥33,660 | per case |