text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管 (コニカル底、注ぎ口、目盛付、肉厚タイプ) 40 mL

Product Number8340-40

E-mail
PYREX® 遠心沈澱管は、肉厚構造です。0から10 mLまでは0.5 mL刻みで、10から40 mLまでは1 mL刻みで目盛が付いています。目盛は耐久性に優れた白いエナメルです。注ぎ口が付いています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥33,660 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 4293959a-73e5-41a5-9f54-a3b39b29886b

Details
Product Number   8340-40
パック入数   4 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   40 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
Specifications Documents