text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Lambda™(ラムダ)プラスピペッター

E-mail

Corning ラムダプラス ピペッターは高い精度、再現性、操作性を備えています。

シングル、8チャンネル、12チャンネルからお選びいただけ、スムーズなプランジャーの動きと僅かな力でピペッティングが出来ることが特長です。調節ネジおよびプランジャーを回すことで容量をセッティングできます。また容量ロックにより偶発的に設定容量が変わることを防ぎます。

繰り返しの使用後や、オートクレーブ後もキャリブレーションを保つようにデザインされています。また、キャリブレーション用のキーが付属しており、簡単にインハウスでもキャリブレーションが可能です。

【特長】

  • 工場出荷時に ISO 8655に準拠するキャリブレーション済みです。
  • 購入から3年の保証付きです。
  • ピペッター全体のオートクレーブが可能で、UV耐性があります。
  • ほぼすべての主要なブランドのピペットチップと適合します。
  • チップイジェクターは調整可能です。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4070 Corning® 0.1-2 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥29,100 per case
4071 Corning® 0.5-10 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥29,100 per case
4072 Corning® 2-20 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥26,700 per case
4073 Corning® 10-100 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥26,700 per case
4074 Corning® 20-200 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥26,700 per case
4075 Corning® 100-1000 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥26,700 per case