Corning® カローセルスタンド、ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 6本用
Product Number6069
Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター6本用のスタンドです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥21,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 6069 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents