text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning ラムダ エリートタッチ スターターパック

Product Number6065

E-mail

Corning ラムダ エリートタッチ スターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10 µL、2-20 µL、20-200 µL、100-1,000 µL)のピペッター4 本、4 本立てピペットスタンド、3 種類のチップ(各1 ラック)、アクセサリー(プッシュボタン)が含まれます。

  • カタログ番号 6051 Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 0.5-10 µL
  • カタログ番号 6052 Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 2-20 µL
  • カタログ番号 6055 Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 20-200 µL
  • カタログ番号 6056 Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 100-1000 µL
  • カタログ番号 6066 ユニバーサルリニアスタンド 4本用 オレンジ
  • カタログ番号 4115 Corning デックワークピペットチップ (10 µL)
  • カタログ番号 4116 Corning デックワークピペットチップ (200 µL)
  • カタログ番号 4119 Corning デックワークピペットチップ (1000 µL)
  • 3色のプッシュボタン (4セット)

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥149,900 per case

Details
Product Number   6065
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents