Corning DeckWorks 0.1-10 µL ピペットチップ 目盛付, 詰め替えチップ, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 10デック/パック, 4パック/ケース
Product Number4125
Corningのデックワークピペットチップシステムは10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、200 µLロングタイプ、300 µL、1,000 µLからお選びいただけます。頑丈なCorningのデックワークヒンジラックへの、便利で経済的な詰め替えシステムです。デックワークリロードデックは、透明なトレイに包装されており、簡単にチップを見分けることができます。移し替えに特別な装置は不要で、省スペース、パッケージのゴミも少量化しました。チップはメディカルグレードのポリプロピレン原料を使用していますが、リロードデックと灰色のラックベースは100%リサイクルプラスチックを使って製造しています。デックとラックは非滅菌で、オートクレーブ可能です。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。
- ノンパイロジェニック
- ヒト DNA-フリー
- RNase-/DNase-フリー
リロードシステムに使用されるレジンの量は、シングルラックに比べて平均して56%少ないです。
¥20,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4125 |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 3840 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 96 本/デック |
| 容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents