text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning DeckWorks 1-200 µL ローバインディングチップ,目盛付き,リロードシステム,半透明,非滅菌,ポリプロピレン, 96本/デック,10デック/パック,4パック/ケース

Product Number4154

E-mail

Corning デックワークローバインディングチップは10 µL、200 µL、300 µLの3サイズからお選びいただけます。独自のローバインディング技術によってチップ内壁の表面張力を下げています。シリコンなどの添加物は使用していませんので、溶出やそれに伴うサンプルの劣化などの心配はありません。ローバインディングチップは、サンプルのバインディングが結果に著しく影響を及ぼすような定量アッセイに理想的です。高価な試薬、DNA、タンパク質やペプチドなどの精密なピペッティングが必要なアプリケーションに特にお勧めします。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。チップの容量の精度を保つために、ピペットチップは管理された製造施設で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。

  • ノンパイロジェニック
  • Human DNA フリー
  • RNase-/DNase フリー


¥21,600 per case

Out of Stock

Details
Product Number   4154
Qty./Pk   960 / Pk  
Qty./Cs   3840 / Cs  
Brand   Corning®  
Tip Format   96 Tips/Deck  
Capacity   200 µL  
Volume Range   1 - 200 µL  
Application   Diagnostics  
Filter   No  
Sterile   No  
Autoclavable   Yes  
Product Material   Polypropylene  
Color   Natural  
Feature   Disposable  
Specifications Documents