Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン/ラミニン 100 mm ディッシュ
Product Number354455
Corning BioCoat 製品は、無血清培地または血清添加培地での様々な初代細胞、形質転換細胞の細胞接着と細胞増殖を促進する理想的なソリューションです。Corningでは、カスタムコーティングも承っております。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354455 |
パック入数 | 5 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 58.1 cm² |
表面処理 | 細胞培養表面処理 |
ストレージ | 2° - 8°C |
表面コーティング | ポリ-D-リジン/ラミニン |
Specifications Documents