- 150mL、500mL、1,000mLの3サイズからお選びください。
- 残液の少ないファネルデザインです。
- ネックサイズ33mmと45mmがあります。
- ネックサイズ45mmはCorningの丸型ポリスチレン製ストレージボトルでお使いいただけます。
- プレフィルターは別途お求めください。
- 個別包装されています。
- 滅菌済みです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430049 | Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.2µm 33.2cm² ナイロン, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 12/ケース | 1 / パック | 12 / ケース | Corning® | ¥21,100 | per case |