Corning® 250 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径19.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱
产品编号430767
- 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点,适用于过滤细胞培养基。
- 250 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
- 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
- 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。
- 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
- 独立包装,无菌且经认证无热原。
- 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430767 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 瓶容量 | 250 mL |
| 过滤器式样 | 真空系统 |
| 漏斗容量 | 250 mL |
| 膜材料 | 醋酸纤维素 |
| 膜孔径 | 0.22 µm |
| 膜面积 | 19.6 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 刻度 | 是 |
| Neck Diameter | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26526005
- 质量证书 – 批号 23326004
- 质量证书 – 批号 19726500
- 质量证书 – 批号 11326003
- 质量证书 – 批号 08026002
- 质量证书 – 批号 03526001
- 质量证书 – 批号 29925008
- 质量证书 – 批号 25225007
- 质量证书 – 批号 21025006
- 质量证书 – 批号 19525005
- 质量证书 – 批号 16125004
- 质量证书 – 批号 16125003
- 质量证书 – 批号 07525002
- 质量证书 – 批号 01825001
- 质量证书 – 批号 32124005
- 质量证书 – 批号 29324004
- 质量证书 – 批号 22824003
- 质量证书 – 批号 17924002
- 质量证书 – 批号 06624001
- 质量证书 – 批号 31923001
- 质量证书 – 批号 25522003
- 质量证书 – 批号 25022002
- 质量证书 – 批号 13322001
- 质量证书 – 批号 36121006
- 质量证书 – 批号 26521005
- 质量证书 – 批号 16221004
- 质量证书 – 批号 16121003
- 质量证书 – 批号 04921002
- 质量证书 – 批号 04821001
- 质量证书 – 批号 31620006