Corning® シンセマックス-2 セルフコートタイプ, 10 mg
Product Number3535
Corning® シンセマックス-2 セルフコートタイプは、天然の細胞環境を模した独自の合成表面を提供する、使い易いセルフコーティング基質です。この表面は、未分化状態の幹細胞の接着と増殖、特定の細胞タイプへの分化誘導をサポートします。
- 使い易い
- プラスチックおよびガラス表面にもコーティング可能
- ロットトレースが可能
- 滅菌済み
- 品質検査によりロット間の均質性を保証
- -20°Cで保管
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥53,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3535 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 10 mg |
Specifications Documents