text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® シンセマックス-2 セルフコートタイプ, 10 mg

Product Number3535

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail
 

Corning® シンセマックス-2 セルフコートタイプは、天然の細胞環境を模した独自の合成表面を提供する、使い易いセルフコーティング基質です。この表面は、未分化状態の幹細胞の接着と増殖、特定の細胞タイプへの分化誘導をサポートします。

  • 使い易い
  • プラスチックおよびガラス表面にもコーティング可能
  • ロットトレースが可能
  • 滅菌済み
  • 品質検査によりロット間の均質性を保証
  • -20°Cで保管


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


¥53,600 per case

Details
Product Number   3535
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   10 mg  
Specifications Documents