text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ Amine and Carboxyl Flasks

E-mail

Corning PureCoat Amine (positively charged) and Carboxyl (negatively charged) surfaces provide improved cell attachment, faster cell proliferation, and enhanced recovery post-thaw over standard TC surfaces. These surfaces function with a broad range of primary, transfected, transformed, and fastidious cell types, and have demonstrated utility in serum-reduced or serum-free conditions.


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
354726 Corning® PureCoat セルカルチャーウェア アミン フラスコ(ベントキャップ)T75   5 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥4,300 per case
354728 Corning® PureCoat セルカルチャーウェア アミン フラスコ(ベントキャップ)T175   5 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥8,900 per case
356726 Corning® PureCoat セルカルチャーウェア アミン フラスコ(ベントキャップ)T75   5 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥38,800 per case
356728 Corning® PureCoat セルカルチャーウェア アミン フラスコ(ベントキャップ)T175   5 / パック     40 / ケース     Corning®   ¥65,100 per case
356778 Corning® PureCoat™ Carboxyl 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap Fr. 407.68 per case