text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1.2mL 外ネジキャップクライオジェニックバイアル,自立,円錐底

Product Number430658

E-mail
  • 1.2 mL 円錐底
  • 自立型バイアル
  • 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
  • ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
  • シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
  • カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
  • 底が特殊な構造になっており,バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され,片手でフタを開閉できます。
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥45,100 per case

Less than 10 in Stock

Details
Product Number   430658
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
Bottom Style   Conical self-standing  
Cap Color   Orange  
Cap Material   Polypropylene  
Cap Style   External threaded  
Capacity   1.2 mL  
Color   Natural  
Self Standing   Yes  
Silicone Washer   Yes  
Sterile   Yes  
Product Material   Polypropylene  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents