text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 5mL 外ネジキャップクライオジェニックバイアル,自立,丸底

Product Number430663

E-mail
  • 5 mL 丸底
  • 自立型バイアル
  • 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
  • ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
  • シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
  • カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
  • 底が特殊な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され,片手でフタを開閉できます。
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,700 per case

Details
Product Number   430663
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   丸底自立  
キャップカラー   オレンジ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   外ネジ  
容量   5 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   Yes  
シリコンワッシャー   Yes  
Sterile   Yes  
Product Material   Polypropylene  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents