text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 4mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,自立, 丸底

Product Number430491

E-mail
  • 4 mL 丸底
  • 自立型バイアル
  • 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
  • ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
  • シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
  • カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
  • 底が特殊な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,700 per case

Details
Product Number   430491
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   丸底自立  
キャップカラー   オレンジ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   内ネジ  
容量   4 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   Yes  
シリコンワッシャー   Yes  
滅菌   あり  
材質   ポリプロピレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents