text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® Containers

E-mail

Corning CoolCell, in combination with a -80°C freezer, will provide alcohol-free freezing at the rate of -1°C/minute that is ideal for cryopreservation of most cells and cell lines. Using a combination of uniform-density cross-linked polyethylene foam, a solid state core, and radial vial symmetry, freezing profiles are consistent and reproducible. The foam is non-absorbent and will impose negligible change in the freezer environment; thereby protecting nearby frozen samples. The removal of vials is accomplished by tipping the device upside down so the vials slide out.

Features: Unique features of controlled-rate freezing with Corning® CoolCell® include:

  • Ease of use
  • Alcohol and fluid-free freezing
  • Lower cost of use than alcohol-based devices
  • High cell recovery and cell viability
  • Reproducibility
  • Simple, consistent way to standardize controlled-rate freezing


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
432000 Corning® CoolCell®、細胞凍結用コンテナ、1 mL 又は 2 mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、パープル   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥24,300 per case
432001 Corning® CoolCell® LX、 細胞凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、パープル   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥32,000 per case
432002 Corning® CoolCell® LX、 細胞凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、グリーン   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥32,000 per case
432003 Corning® CoolCell® LX、 細胞凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、オレンジ   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥32,000 per case
432004 Corning® CoolCell® LX、 細胞凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、ピンク   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥32,000 per case
432005 Corning® CoolCell® 5mL LX、 細胞凍結用コンテナ、 3.5mL ~ 5mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、パープル   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥43,100 per case
432006 Corning® CoolCell® FTS30、 凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 30本掛け、パープル   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥88,200 per case
432007 Corning® CoolCell® FTS30、 凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 30本掛け、オレンジ   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥88,200 per case
432008 Corning® CoolCell® FTS30, Freezing Container, for 30 x 1 mL or 2 mL Cryogenic Vials, Green 543,95 € per case
432009 Corning® CoolCell® FTS30, Freezing Container, for 30 x 1 mL or 2 mL Cryogenic Vials, Pink 543,95 € per case
432010 Corning® CoolCell® SV2 Freezing Container, for 12 x 2 mL Serum Vials 380,65 € per case
432011 Corning® CoolCell® SV10 Freezing Container, for 6 x 10 mL Serum Vials 380,65 € per case