text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500mL イージーグリップ ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き

Product Number430282

E-mail
培地、バッファー、その他の水溶液の保存にご使用いただけるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです


• イージーグリップ型は,手で持ちやすい構造です
• 45mm ポリエチレン製プラグシールキャップ気密性が高く,コンタミネーションを防止します
• 滅菌済,ノンパイロジェンを保証
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   430282
パック入数   2 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   500 mL  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
ボトル形状   円筒  
キャップカラー   オレンジ  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   あり  
アプリケーション   医薬品品質管理・ライフサイエンス  
Specifications Documents