text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® バッフル付三角フラスコ(リムなし) 1000mL

Product Number4444-1L

E-mail
回転式振とう機や往復振とう機での使用時に溶液が十分に撹拌されて酸素や気体の移動速度を改善できるよう、3つ のバッフルが付いています。長いネックにより飛び散りを抑えます。また、2ポジションのポリプロピレン製キャップに対応しています。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。ネックのおおよその外径は38mmです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥43,650 per case

Details
Product Number   4444-1L
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1000 mL  
トップスタイル   プレーン  
ネック形状   Delong  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
高さ   240 mm (approx.)  
外径   130 mm (approx.)  
バッフルの高さ   25 mm (approx.)  
フラスコスタイル   シェーカー  
滅菌   なし  
ネック外径   38 mm (approx.)  
Specifications Documents