text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® リムなし三角フラスコ 125mL

Product Number4442-125

E-mail
長いネックの培養フラスコは基本的には三角フラスコですが、ネックが長くストレートタイプでリムのない肉厚のチューブ形状に修正されています。長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。均一な壁圧により、機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。便利なマーキングスポット付き。ネックのおおよその外径は25mmです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4442-125
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   125 mL  
トップスタイル   プレーン  
ネック形状   Delong  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
高さ   122 mm (approx.)  
外径   66 mm (approx.)  
フラスコスタイル   シェーカー  
滅菌   なし  
ネック外径   25 mm (approx.)  
Specifications Documents