PYREX® リムなし三角フラスコ 500 mL
Product Number4442-500
500 mL PYREX®リムなし三角フラスコの長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。厚みが均一になるように作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。フラスコには、便利なマーキングスポットが設けられています。ネックの外径は約38 mmです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥2,240 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4442-500 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| トップスタイル | プレーン |
| ネック形状 | Delong |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 181 mm (approx.) |
| 外径 | 101 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | シェーカー |
| 滅菌 | なし |
| ネック外径 | 38 mm (approx.) |
Specifications Documents