PYREX® 三角フラスコ 10 mL
Product Number4980-10
10 mL PYREX®三角フラスコには、耐久性のある肉厚リム加工が施されています。厚みが均一になるように作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットを設けています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥12,060 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4980-10 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 10 mL |
| トップスタイル | 肉厚リム |
| ネック形状 | 狭口 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 5 mL |
| ゴムストッパーNo. | 0 |
| 高さ | 50 mm (approx.) |
| 外径 | 31 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 三角フラスコ |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 5 - 10 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.08626080
- Quality Certificate - Lot No.02226015
- Quality Certificate - Lot No.28925040
- Quality Certificate - Lot No.15725020
- Quality Certificate - Lot No.08725012
- Quality Certificate - Lot No.30224024
- Quality Certificate - Lot No.23524146
- Quality Certificate - Lot No.16024002
- Quality Certificate - Lot No.03224022
- Quality Certificate - Lot No.03124008
- Quality Certificate - Lot No.34723054
- Quality Certificate - Lot No.26423030
- Quality Certificate - Lot No.15223042
- Quality Certificate - Lot No.15123025
- Quality Certificate - Lot No.09323002
- Quality Certificate - Lot No.06723050
- Quality Certificate - Lot No.27822065
- Quality Certificate - Lot No.25822216
- Quality Certificate - Lot No.24222012
- Quality Certificate - Lot No.14522043
- Quality Certificate - Lot No.05522057
- Quality Certificate - Lot No.01422040
- Quality Certificate - Lot No.31021004
- Quality Certificate - Lot No.24621005
- Quality Certificate - Lot No.22621016
- Quality Certificate - Lot No.20521027
- Quality Certificate - Lot No.14821041
- Quality Certificate - Lot No.07721029
- Quality Certificate - Lot No.09420056
- Quality Certificate - Lot No.06220018