text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX 三角フラスコ 300mL(小口パック)

Product Number4980-300-P

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。 代替品は4980-300です。】

 

目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。



¥11,460 per case

Server Error Page | Life Sciences Asia Pacific Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 7d8a62fd-c5e5-4233-ba32-51701581bc51

Details
Product Number   4980-300-P
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   300 mL  
トップスタイル   肉厚リム  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   25 mL  
ゴムストッパーNo.   6  
高さ   144 mm (approx.)  
外径   89 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   100 - 300 mL  
Specifications Documents