PYREX 三角フラスコ 500mL(小口パック)
Product Number4980-500-P

【在庫がなくなり終了次第です。 代替品は4980-500です。】
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
¥8,370 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4980-500-P |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 500 mL |
トップスタイル | 肉厚リム |
ネック形状 | 狭口 |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 50 mL |
ゴムストッパーNo. | 7 |
高さ | 176 mm (approx.) |
外径 | 101 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 三角フラスコ |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 100 - 500 mL |
Specifications Documents