text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 6000mL

Product Number4995-6L

E-mail

便利なシングルサイズのプラグシールキャップ付きです。29 mmの広い開口部により、大容量のピペットが使いやすくなっています。培地の前処理や保管用に最適です。ネジの規格はGL45です。
交換用キャップは、カタログ番号:1395 をご覧ください。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥35,070 per case

Details
Product Number   4995-6L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   6000 mL  
トップスタイル   ネジ付き  
ネック形状   広口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ネジのサイズ   45  
高さ   385 mm (approx.)  
外径   235 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   なし  
Specifications Documents
Compatible Accessories
PYREX® スクリューキャップ

PYREX® スクリューキャップ

pyrexBottleStorageScrewCaps

From ¥0