text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ三角フラスコ 250mL

Product Number5000-250

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


共通摺合せ付き三角フラスコです。およその容量を示す目盛が付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。大きめのマーキングスポット付きです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥58,740 per case

Server Error Page | Life Sciences EU Other Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 75867df6-a673-4ea7-a91e-3306f7c89f7e

Details
Product Number   5000-250
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   狭口  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   25 mL  
標準テーパージョイント   24/40  
高さ   161 mm (approx.)  
外径   81 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   No  
目盛りの範囲   50 - 200 mL  
Specifications Documents