PYREX® 三角フラスコ 25mL
Product Number4980-25


This is the suggested replacement for 70980-25.
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥48,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4980-25 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 25 mL |
トップスタイル | 肉厚リム |
ネック形状 | 狭口 |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 5 mL |
高さ | 65 mm (approx.) |
外径 | 41 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 三角フラスコ |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 10 - 25 mL |
Specifications Documents