PYREX® 三角フラスコ 250mL
Product Number4980-250

目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
¥34,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4980-250 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 250 mL |
トップスタイル | 肉厚リム |
ネック形状 | 狭口 |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 25 mL |
ゴムストッパーNo. | 6 |
高さ | 132 mm (approx.) |
外径 | 82 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 三角フラスコ |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 50 - 200 mL |
Specifications Documents