text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 三角フラスコ 4000mL

Product Number4980-4L

E-mail
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。

¥45,740 per case

Server Error Page | Life Sciences EU Other Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 6404eec1-4d56-49df-bc66-377ac40373fe

Details
Product Number   4980-4L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   4000 mL  
トップスタイル   肉厚リム  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   500 mL  
ゴムストッパーNo.   10  
高さ   360 mm (approx.)  
外径   206 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
滅菌   No  
目盛りの範囲   1000 - 4000 mL  
Specifications Documents