text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 三角フラスコ 50mL

Product Number4980-50

E-mail

(This is the suggested replacement for 70980-50.)


目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。 耐久性のある肉厚リム加工が施されています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4980-50
Qty./Pk   12 / Pk  
Qty./Cs   48 / Cs  
Brand   PYREX®  
Capacity   50 mL  
Top Style   Heavy duty rim  
Neck Style   Narrow mouth  
Stopper Style   No stopper  
Feature   Reusable  
Graduation Interval   10 mL  
Rubber Stopper No.   1  
Height   78 mm (approx.)  
O.D.   51 mm (approx.)  
Flask Style   Erlenmeyer  
Sterile   No  
Graduation Range   20 - 50 mL  
Specifications Documents