text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ 125mL

Product Number4985-125

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


フェノール製スクリューキャップ付きの三角フラスコは、溶媒の培養、混合、保管に最適です。耐衝撃性のGPIネジ規格24-410 のキャップには、蒸気滅菌に耐えられるよう、接着された不活性の白いゴムライナーが付いています。フラスコには目盛とマーキングスポットが付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   4985-125
パック入数   12 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   125 mL  
トップスタイル   ネジ付き  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   25 mL  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   24  
高さ   105 mm (approx.)  
外径   68 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
キャップカラー   黒  
滅菌   No  
目盛りの範囲   50 - 125 mL  
Specifications Documents