text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ 50mL

Product Number4985-50

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


フェノール製スクリューキャップ付きの三角フラスコは、溶媒の培養、混合、保管に最適です。耐衝撃性のGPIネジ規格24-410 のキャップには、蒸気滅菌に耐えられるよう、接着された不活性の白いゴムライナーが付いています。フラスコには目盛とマーキングスポットが付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥40,320 per case

Details
Product Number   4985-50
パック入数   12 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
トップスタイル   ネジ付き  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   10 mL  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   24  
高さ   78 mm (approx.)  
外径   50 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
キャップカラー   黒  
滅菌   No  
目盛りの範囲   20 - 50 mL  
Specifications Documents