text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ 500mL

Product Number4985-500

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


フェノール製スクリューキャップ付きの三角フラスコは、溶媒の培養、混合、保管に最適です。耐衝撃性のGPIネジ規格38-430M のキャップには、蒸気滅菌に耐えられるよう、接着された不活性の白いゴムライナーが付いています。フラスコには目盛とマーキングスポットが付いています。均一な壁厚により機械的強度と耐熱性の最適なバランスを実現しています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥84,000 per case

Details
Product Number   4985-500
パック入数   6 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
トップスタイル   ネジ付き  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   50 mL  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   38  
高さ   186 mm (approx.)  
外径   102 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
キャップカラー   黒  
滅菌   No  
目盛りの範囲   100 - 500 mL  
Specifications Documents