text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スクリューキャップ付三角フラスコ広口 2000mL

Product Number4995-2L

E-mail

便利なシングルサイズのプラグシールキャップ付きです。29 mmの広い開口部により、大容量のピペットが使いやすくなっています。培地の前処理や保管用に最適です。ネジの規格はGL45です。
交換用キャップは、カタログ番号:1395 をご覧ください。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥13,980 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: cba5bc03-0439-45a4-9cbe-dfccd31e50cc

Details
Product Number   4995-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2000 mL  
トップスタイル   ネジ付き  
ネック形状   広口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ネジのサイズ   45  
高さ   268 mm (approx.)  
外径   160 mm (approx.)  
フラスコスタイル   三角フラスコ  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   No  
Specifications Documents
Compatible Accessories
PYREX® スクリューキャップ

PYREX® スクリューキャップ

pyrexBottleStorageScrewCaps

From ¥0