text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーフラスコ

E-mail

  • 真空ガスプラズマ処理による培養表面は均一な細胞の付着、伸展、増殖を可能にします。
  • 細胞培養の内容に応じ、標準細胞培養、Corning® Primaria™とノントリートメントからお選びいただけます。
  • スタッキングは、偶発的に倒したり、こぼしたりしにくいようになっており、スラントネックフラスコはコンタミネーションを回避します。
  • 滅菌済み
  • パイロジェンテストで0.1 EU/mL以下であることを確認済み
  • 容量目盛り付
  • ベントキャップは、均一なガス交換を保証し、コンタミネーションを最小限に抑える0.2 µmの疎水性メンブレン付
  • 培養面積および容量は公称値であり、実寸とは異なる場合があります。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353009 Falcon® ノントリートメントタイプフラスコ 70 mL プラグシールキャップスラントネック   20 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥57,500 per case
353014 Falcon® セルカルチャーフラスコ 50 mL プラグシールキャップスラントネック   20 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥57,200 per case
353018 Falcon® セルカルチャーフラスコ 25 mL プラグシールキャップスラントネック   10 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥28,600 per case
353024 Falcon® セルカルチャーフラスコ 250 mL プラグシールキャップストレートネック   5 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥47,700 per case
353028 Falcon® セルカルチャーフラスコ 750 mL プラグシールキャップストレートネック   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   ¥45,200 per case
353082 Falcon® セルカルチャーフラスコ 70 mL プラグシールキャップスラントネック “ワイドボディーフラスコ”   20 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥57,200 per case
353107 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 25 mL スラントネック(353018タイプ)   10 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥30,700 per case
353108 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 50 mL スラントネック(353014タイプ)   20 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥30,700 per case
353109 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 70 mL スラントネックワイドボディー(353082タイプ)   20 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥30,700 per case
353110 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 250 mL ストレートネック(353024タイプ)   5 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥50,700 per case
353112 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 750 mL ストレートネック(353028タイプ)   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   ¥47,600 per case
353133 Falcon® ノントリートメントタイプフラスコ 250 mL プラグシールキャップスラントネック   5 / パック     60 / ケース     Falcon®   ¥27,200 per case
353135 Falcon® セルカルチャーフラスコ 250 mL プラグシールキャップスラントネック   5 / パック     60 / ケース     Falcon®   ¥28,900 per case
353136 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 250 mL スラントネック(353135タイプ)   5 / パック     60 / ケース     Falcon®   ¥30,400 per case
353138 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 800 mL スラントネック(353139タイプ)   5 / パック     30 / ケース     Falcon®   ¥36,900 per case
353139 Falcon® セルカルチャーフラスコ 800 mL プラグシールキャップスラントネック   5 / パック     30 / ケース     Falcon®   ¥35,300 per case
355000 Falcon® セルカルチャーフラスコ 600 mL プラグシールキャップ スラントネック イージーアクセス   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   ¥42,800 per case
355001 Falcon® ベントキャップタイプ フラスコ 600 mL スラントネック イージーアクセス(355000タイプ)   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   ¥45,000 per case