text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® Cell Culture Flasks

E-mail

  • Vacuum-gas plasma tissue culture treatment provides consistent cell attachment, spreading, and growth
  • Choose standard tissue culture, Corning® Primaria™, or not tissue culture-treated polystyrene growth surfaces to meet your individual cell culture requirements
  • Cell culture flasks secure stacking provides stability from accidental tips or spills, and protection against contamination (canted neck flasks)
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 µm hydrophobic membrane for optimal gas exchange while protecting against contamination
  • Growth area and volume are nominal


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
353009 Falcon® ノントリートメントタイプフラスコ 70 mL プラグシールキャップスラントネック   20 / パック     200 / ケース     Falcon®   N/A per case
353014 Falcon® セルカルチャーフラスコ 50 mL プラグシールキャップスラントネック   20 / パック     200 / ケース     Falcon®   N/A per case
353018 Falcon® セルカルチャーフラスコ 25 mL プラグシールキャップスラントネック   10 / パック     100 / ケース     Falcon®   N/A per case
353024 Falcon® セルカルチャーフラスコ 250 mL プラグシールキャップストレートネック   5 / パック     100 / ケース     Falcon®   N/A per case
353028 Falcon® セルカルチャーフラスコ 750 mL プラグシールキャップストレートネック   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   N/A per case
353082 Falcon® セルカルチャーフラスコ 70 mL プラグシールキャップスラントネック “ワイドボディーフラスコ”   20 / パック     200 / ケース     Falcon®   N/A per case
353107 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 25 mL スラントネック(353018タイプ)   10 / パック     100 / ケース     Falcon®   N/A per case
353108 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 50 mL スラントネック(353014タイプ)   20 / パック     100 / ケース     Falcon®   N/A per case
353109 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 70 mL スラントネックワイドボディー(353082タイプ)   20 / パック     100 / ケース     Falcon®   N/A per case
353110 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 250 mL ストレートネック(353024タイプ)   5 / パック     100 / ケース     Falcon®   N/A per case
353112 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 750 mL ストレートネック(353028タイプ)   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   N/A per case
353133 Falcon® ノントリートメントタイプフラスコ 250 mL プラグシールキャップスラントネック   5 / パック     60 / ケース     Falcon®   N/A per case
353135 Falcon® セルカルチャーフラスコ 250 mL プラグシールキャップスラントネック   5 / パック     60 / ケース     Falcon®   N/A per case
353136 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 250 mL スラントネック(353135タイプ)   5 / パック     60 / ケース     Falcon®   N/A per case
353138 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 800 mL スラントネック(353139タイプ)   5 / パック     30 / ケース     Falcon®   N/A per case
353139 Falcon® セルカルチャーフラスコ 800 mL プラグシールキャップスラントネック   5 / パック     30 / ケース     Falcon®   N/A per case
355000 Falcon® セルカルチャーフラスコ 600 mL プラグシールキャップ スラントネック イージーアクセス   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   N/A per case
355001 Falcon® ベントキャップタイプ フラスコ 600 mL スラントネック イージーアクセス(355000タイプ)   5 / パック     40 / ケース     Falcon®   N/A per case