text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® セルスクレーパー

Product Number3010

E-mail
(本品は3009の推奨代替品です)

  • 細胞の回収に便利です
  • ブレードのデザインは、細胞へのダメージを最小限に減らし、培養表面に均一に接するようになっています。
  • 25および75 cm²フラスコ用です。
  • 個別包装
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥34,500 per case

    You might also be interested in
    細胞培養表面処理ディッシュ
    Corning® 細胞培養用フラスコ
    Stripette® ピペット
    Details
    Product Number   3010
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    Specifications Documents