text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルスクレーパー

E-mail

  • 改良されたFalcon セルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面へ最大限接触するように考えられたデザインです。/li>
  • 縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。
  • ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。
  • 目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。
  • ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。

Choose your specification

ブレードサイズ
ハンドル長
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353085 Falcon® セルスクレーパー 18 mm ブレード / 18 cm ポリスチレンハンドル   1 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥32,100 per case