Falcon® 100µm セルストレーナー, 黄色, 滅菌済み, 個別包装, 50/ケース
Product Number352360
Falcon® 100µm セルストレーナーは、迅速な初代細胞分離のために簡単に使える滅菌済のデバイスであり、組織から均一なシングルセル浮遊液を取得することができます。アプリケーションには幹細胞や初代細胞なども含まれます。個別包装。50/ケース。
特長
さまざまなアプリケーションに対して最適なパフォーマンスを提供する40µmの強靭なナイロンメッシュです。
均等に配置されたメッシュが、均一で信頼性の高い結果を保証します。
利用しやすく便利な個別包装です。
タブがついており、ピンセットを使って無菌での取り扱いが可能です。
タブ付きのカラーコード入りポリプロピレン成形フレームにより、識別や操作が容易です。
Falcon 50 mLコニカルチューブに適合します。
ディスポーザブルで、すぐに使用可能です。
滅菌済み、非細胞毒性です。
アプリケーション
ガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。
以下のようなフローサイトメトリーのサンプル準備に最適です。
—髄、膵臓、胸腺、扁桃腺、リンパ節のシングルセル浮遊液
—幹細胞、組織由来細胞、ガン細胞
—初代細胞培養やイムノゲンのサンプル調製
—凍結保存の準備
—血清不活化で生じた凝集タンパク質のろ過
¥11,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352360 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 滅菌 | Yes |
Specifications Documents