text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ゼラチンコートカルチャーディッシュ

E-mail

Corning BioCoat ゼラチンコート製品は多様なタイプの細胞の培養における接着面となり成長を促進します。ゼラチンは血管内皮細胞、筋肉細胞、胚性幹細胞(ES細胞)およびF9奇形癌細胞およびトランスフェクトした細胞の培養でよく使われます。ゼラチンはコラーゲンを加水分解した水可溶性タンパク質を混合したものです。

次の目的に利用されています

  • 細胞接着と伸展の促進
  • 遺伝子発現研究におけるトランスフェクトした正常細胞及びF9奇形癌細胞の培養
  • E-Selectin発現とVEGF誘導におけるヒトさい帯静脈血管内皮細胞(HUVEC)培養

由来

  • ゼラチン、ブタ
  • 品質管理

    • HUVECの増殖を試験
    • 細菌および真菌の陰性を確認

    保存

  • 乾燥状態で4~30℃で保存。
  • 仕様を選択してください。

    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
    354653 Corning® BioCoat® ゼラチン 100mm培養用ディッシュ、TC処理済、10/パック、10/ケース   10 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥4,600 per case
    356653 Corning® BioCoat® ゼラチン 100mm培養用ディッシュ、TC処理済、10/パック、40/ケース   10 / パック     40 / ケース     Corning®   ¥17,600 per case