text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® Cell Culture Flasks

E-mail

  • Vacuum-gas plasma tissue culture treatment provides consistent cell attachment, spreading, and growth
  • Choose standard tissue culture, Corning® Primaria™, or not tissue culture-treated polystyrene growth surfaces to meet your individual cell culture requirements
  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills, and protection against contamination (canted neck flasks)
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 µm hydrophobic membrane for optimal gas exchange while protecting against contamination
  • Growth area and volume are nominal


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353024 Falcon® セルカルチャーフラスコ 250 mL プラグシールキャップストレートネック   5 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥47,700 per case
353110 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 250 mL ストレートネック(353024タイプ)   5 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥50,700 per case
353133 Falcon® ノントリートメントタイプフラスコ 250 mL プラグシールキャップスラントネック   5 / パック     60 / ケース     Falcon®   ¥27,200 per case
353135 Falcon® 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Plug-seal Cap 167,66 € per case
353136 Falcon® 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap 190,57 € per case