- 150mL、500mL、1,000mLの3サイズからお選びください。
- 残液の少ないファネルデザインです。
- ネックサイズ33mmと45mmがあります。
- ネックサイズ45mmはCorningの丸型ポリスチレン製ストレージボトルでお使いいただけます。
- プレフィルターは別途お求めください。
- 個別包装されています。
- 滅菌済みです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431117 | Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 33.2m² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 33mm, 滅菌済み, 12/ケース | 1 / パック | 12 / ケース | Corning® | ¥20,600 | per case | |
431118 | Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 33.2cm² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 12/ケース | 1 / パック | 12 / ケース | Corning® | ¥20,600 | per case | |
431160 | Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 13.6cm² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 33mm, 滅菌済み, 48/ケース | 1 / パック | 48 / ケース | Corning® | ¥64,100 | per case | |
431161 | Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 13.6cm² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 48/ケース | 1 / パック | 48 / ケース | Corning® | ¥64,100 | per case | |
431174 | Corning® 1000mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 54.5cm² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 45mm, 滅菌済み, 12/ケース | 1 / パック | 12 / ケース | Corning® | ¥30,600 | per case |