Corning® T-Cell Culture Supplement with ConA (IL-2 Culture Supplement), Rat, 100 mL, 1/Pack
产品编号354115
Corning® T-Cell Culture Supplement with ConA (IL-2 culture supplement), rat, 100 mL, used to promote proliferation and activation of T-cells and support high-titer HIV production by leukocytes. 1/pack, formerly Cat. #40115
Storage
Shelf life: >= 3 months from date of shipment at 2-8°C
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354115 |
| Shelf Life | >= 3 months from date of shipment at 2°C to 8°C |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 1 / Ea |
| Brand | Corning® |
| Size | 100 mL |
| Storage Recommendation | DO NOT FREEZE |
| Storage | 2 to 8°C |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20926001
- 质量证书 – 批号 16726003
- 质量证书 – 批号 14626002
- 质量证书 – 批号 33525007
- 质量证书 – 批号 25125005
- 质量证书 – 批号 15325003
- 质量证书 – 批号 33024003
- 质量证书 – 批号 26024002
- 质量证书 – 批号 19724005
- 质量证书 – 批号 12724005
- 质量证书 – 批号 03124001
- 质量证书 – 批号 22623005
- 质量证书 – 批号 17023002
- 质量证书 – 批号 9350008
- 质量证书 – 批号 9287007
- 质量证书 – 批号 9203006
- 质量证书 – 批号 9140014
- 质量证书 – 批号 9042315
- 质量证书 – 批号 9021350
- 质量证书 – 批号 8302004
- 质量证书 – 批号 8239006
- 质量证书 – 批号 8197004
- 质量证书 – 批号 8176008
- 质量证书 – 批号 8148013
- 质量证书 – 批号 8092015
- 质量证书 – 批号 8050011
- 质量证书 – 批号 7363001
- 质量证书 – 批号 7358843
- 质量证书 – 批号 7352659
- 质量证书 – 批号 7086002